ApossC SDK
V01.15
- d -
DFLTACC :
SdoDictionary.mh
DFLTVEL :
SdoDictionary.mh
DS402_ABORT_CONNECTION_OPTION_CODE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_ADDITIONAL_POSITION_ACTUAL_VALUES :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_ADDITIONAL_VELOCITY_ACTUAL_VALUES :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_CONTROLWORD :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_CW_BIT_ENABLE_OPERATION :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_CW_BIT_ENABLE_VOLTAGE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_CW_BIT_HALT :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_CW_BIT_QUICK_STOP :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_CW_BIT_SWITCH_ON :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_CW_PPM_BIT_CHANGE_IMMEDIATELY :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_CW_PPM_BIT_ENDLESS_MOVEMENT :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_CW_PPM_BIT_NEW_SETPOINT :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_CW_PPM_BIT_RELATIVE_MOVEMENT :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_DIGITAL_INPUTS :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_DIGITAL_OUTPUTS :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_DISABLE_OPERATION_OPTION_CODE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_DRIVE_STATE_FAULT :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_DRIVE_STATE_FAULT_REACTION_ACTIVE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_DRIVE_STATE_NOT_READY_TO_SWITCH_ON :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_DRIVE_STATE_OPERATION_ENABLED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_DRIVE_STATE_QUICK_STOP_ACTIVE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_DRIVE_STATE_READY_TO_SWITCH_ON :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_DRIVE_STATE_SWITCH_ON_DISABLED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_DRIVE_STATE_SWITCHED_ON :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_ERROR_CODE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_FAULT_REACTION_OPTION_CODE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_FOLLOWING_ERROR_ACTUAL_VALUE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_FOLLOWING_ERROR_TIMEOUT :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_FOLLOWING_ERROR_WINDOW :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_ACCELERATION :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_ACT_POSITION :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_CURRENT_IDX_N_SPEED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_CURRENT_IDX_P_SPEED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_CURRENT_N_SPEED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_CURRENT_P_SPEED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_IDX_N_SPEED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_IDX_P_SPEED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_LIMIT_IDX_N_SPEED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_LIMIT_IDX_P_SPEED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_LIMIT_N_SPEED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_LIMIT_P_SPEED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_METHOD :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_SPEEDS :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_SWITCH_IDX_N_SPEED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_SWITCH_IDX_P_SPEED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_SWITCH_N_SPEED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_HOMING_SWITCH_P_SPEED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_INTERPOLATION_TIME_PERIOD :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_MAX_ACCELERATION :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_MAX_MOTOR_SPEED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_MAX_PROFILE_VELOCITY :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_MODES_OF_OPERATION :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_MODES_OF_OPERATION_DISPLAY :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_MOTION_PROFILE_TYPE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_MOTOR_RATED_TORQUE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_MOTOR_TYPE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_OP_PPM :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_OP_PVM :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_POSITION_ACTUAL_VALUE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_POSITION_DEMAND_VALUE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_POSITION_OFFSET :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_POSITION_RANGE_LIMIT :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_PPM_ABSOLUTE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_PPM_AFTER_ACTUAL_POSITIONING :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_PPM_IMMEDIATELY :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mc
DS402_PPM_RELATIVE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_PROFILE_ACCELERATION :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_PROFILE_DECELERATION :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_PROFILE_VELOCITY :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_QUICK_STOP_DECELERATION :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_QUICK_STOP_OPTION_CODE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SHUTDOWN_OPTION_CODE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SI_UNIT_ACCELERATION :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SI_UNIT_POSITION :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SI_UNIT_VELOCITY :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SOFTWARE_POSITION_LIMIT :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_STATUSWORD :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SUPPORTED_DRIVE_MODES :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SW_BIT_FAULT :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SW_BIT_INTERNAL_LIMIT :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SW_BIT_OPERATION_ENABLED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SW_BIT_QUICK_STOP :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SW_BIT_READY_TO_SWITCH_ON :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SW_BIT_REMOTE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SW_BIT_SWITCH_ON_DISABLED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SW_BIT_SWITCHED_ON :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SW_BIT_TARGET_REACHED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SW_BIT_VOLTAGE_ENABLED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SW_BIT_WARNING :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SW_PPM_BIT_FOLLWING_ERROR :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SW_PPM_BIT_SETPOINT_ACK :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_SW_PVM_BIT_SPEED :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TARGET_POSITION :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TARGET_TORQUE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TARGET_VELOCITY :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TORQUE_ACTUAL_VALUE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TORQUE_OFFSET :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TOUCH_PROBE_1_NEGATIVE_EDGE_COUNTER :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TOUCH_PROBE_1_POSITIVE_EDGE_COUNTER :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TOUCH_PROBE_FUNCTION :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TOUCH_PROBE_POSITION_1_NEGATIVE_VALUE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TOUCH_PROBE_POSITION_1_POSITIVE_VALUE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TOUCH_PROBE_SOURCE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TOUCH_PROBE_STATUS :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TRANSITION_DISABLE_OPERATION :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TRANSITION_DISABLE_VOLTAGE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TRANSITION_ENABLE_OPERATION :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TRANSITION_FAULT_RESET :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TRANSITION_QUICK_STOP :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TRANSITION_SHUTDOWN :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_TRANSITION_SWITCH_ON :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_VELOCITY_ACTUAL_VALUE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_VELOCITY_DEMAND_VALUE :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
DS402_VELOCITY_OFFSET :
SDK_Amplifier_DS402_StateMachine.mh
Generated by
Data Sheets
|
Released Software
|
Software Manuals
|
Hardware Manuals
|
Maxon Shop
Maxon Support Center